??
CAD model selection
K0437.402020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0437 - Hinges plastic with elongated holes
Bill of material
K0437.402020
BESTKIPP
Order No.
K0437.402020
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
rotation angle
*
A
distance
65 mm
B
width
40 mm
TRAG
load-bearing capacity
700 N
F1
F1 max. kN
0.500 kN
F2
F2 max. kN
0.300 kN
GEW
Approx. weight
0.0231 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190072
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions